-
Type de filetage, filetage intérieur
-
Adapté à un type de filetage presse-étoupe
-
Dimension du filetage métrique, filetage intérieur
-
Dimension du filetage métrique, filetage intérieur
-
Adapté à la taille de filetage métrique/PG
-
Adapté à la taille de filetage métrique/PG
-
Dimension du filetage métrique, filetage intérieur
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Dimension du profil
-
Taille de filetages métrique/PG
-
Matériau
-
Taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
-
Adapté à la taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de filetage, filetage extérieur
-
Pour épaisseur de paroi
-
Pour épaisseur de paroi
-
Pour épaisseur de paroi
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Dimension du filetage PG, filetage extérieur
-
Dimension du filetage PG, filetage extérieur
-
Dimension du filetage PG, filetage extérieur
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Dimension angulaire hexagonale
-
Inclinaison du filetage
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Renforcé en fibre de verre
-
Nickelé
-
Type de filetage
-
Entrée de câble
-
Serre cable
-
Version anti-déflagration
-
Finition de l'angle
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Longueur de filetage
-
Protection contre les courbures
-
Avec contre-écrou
-
Fixation sans contre-écrou
-
Joint multi-passages
-
Résistant aux chocs
-
Raccord à écrou de câble plat
-
Type de garniture d’étanchéité
-
Raccord à écrou divisible
-
Pour câble blindé
-
Finition CEM
-
Blindé
-
Antidéflagration
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098009-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe ISO 63 - IP 68 capacité de serrage mini 34 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098008-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe ISO 50 - IP 68 capacité de serrage mini 30 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098007-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe ISO 40 - IP 68 capacité de serrage mini 22 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/098089-LEGRAND.jpg)
Adaptateur PG 16/ISO 25 IP 55 - polyamide RAL 7001
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adaptateur PG 16/ISO 20 IP 55 - polyamide RAL 7001
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098006-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe ISO 32 - IP 68 capacité de serrage mini 18 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adaptateur PG 11/ISO 16 IP 55 - polyamide RAL 7001
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adaptateur PG 13/ISO 20 IP 55 - polyamide RAL 7001
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adaptateur PG 11/ISO 20 IP 55 - polyamide RAL 7001
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/098084_pw_93534.jpg)
Adaptateur PG 9/ISO 16 IP 55 - polyamide RAL 7001
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/098047-LEGRAND.jpg)
Bouchon gris iso 40 Pour presse-etoupe iso 40
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098005-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe ISO 25 - IP 68 capacité de serrage mini 12 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098003-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe ISO 20 - IP 68 capacité de serrage mini 6 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098001-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe ISO 16 - IP 68 capacité de serrage mini 4 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-098000-WEB-R.jpg)
Presse-étoupe ISO 12 - IP 68 capacité de serrage mini 3 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Passe-fil diam. maxi 12 mm PVC noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098096-LEGRAND.jpg)
Passe-fil diam. maxi 17 mm PVC noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Passe-fil diam. maxi 15 mm PVC noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Passe-fil diam. maxi 13 mm PVC noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/098041_pw_96382.jpg)
Bouchon gris iso 16 Pour presse-etoupe iso16
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Passe-fil diam. maxi 6 mm PVC noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Passe-fil diam. maxi 7 mm PVC noir
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/098090_pw_94299.jpg)
Passe-fil diam. maxi 3.5 mm PVC noir
Prix indicatif (hors TVA)