Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

koppelingsbocht 45°Iso 40 D 40 RTA polyamide SFP

RTA LEGRAND

koppelingsbocht 45°Iso 40 D 40 RTA polyamide SFP

Ref. 666712 EAN-nr. 8009561590946

koppelingsbocht 45°Iso 40 D 40 RTA polyamide SFP

Productgroep : 11
40,99 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Nom. diameter 33 mm
Beschermingsgraad (IP) IP68
Uitvoering Knie 45 graden
Bouwvorm Buitendraad
Draadaansluitmaat M40 x 1,5
Eendelig Ja
Kleur Zwart
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang DIN EN 61386-23 Ja
Goedkeuring in combinatie met veiligheidsslang UR Ja
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
OC / CB-IT-24387 (0.65 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06699 (0.6 Mo)
PEP
LGRP-01627-V01.01-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-24385 (0.68 Mo)
Overeenkomst
IMQ-CA02.06616 (0.64 Mo)