raccord coudé 45°Iso 40 D 40 RTA polyamide SFP
RTA
LEGRAND
raccord coudé 45°Iso 40 D 40 RTA polyamide SFP
Réf. 666712
EAN.
8009561590946
raccord coudé 45°Iso 40 D 40 RTA polyamide SFP
1
Groupe produit : 11
40,99 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 33 mm |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP68 |
Modèle | Angle 45° |
Type de construction | Filetage extérieur |
Taille du raccordement fileté | M40 x 1,5 |
En une pièce | Oui |
---|---|
Couleur | Noir |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 | Oui |
Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR | Oui |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
OC / CB-IT-24387
(0.65 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06699
(0.6 Mo)
PEP
Agrément
OC / CB-IT-24385
(0.68 Mo)
Agrément
IMQ-CA02.06616
(0.64 Mo)
Sélectionnez