![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050429-LEGRAND-1000.jpg)
Koppelctstop 2P+A met ring 16A zwart
ACCESSOIRES
LEGRAND
Koppelctstop 2P+A met ring 16A zwart
Ref. 050429
EAN-nr.
3245060504298
Koppelctstop 2P+A met ring 16A zwart
Productgroep : 47
5,58 €
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
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Recht |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Zwart |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom | 16 A |
---|---|
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -15-70 °C |
Frequentie | 50-60 Hz |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER