![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/050429-LEGRAND-1000.jpg)
Prolongateur 2P+T + anneau 16A noir
ACCESSOIRES
LEGRAND
Prolongateur 2P+T + anneau 16A noir
Réf. 050429
EAN.
3245060504298
Prolongateur 2P+T + anneau 16A noir
1
Groupe produit : 47
5,58 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Couleur | Noir |
Tension nominale | 250 V |
Courant nominal | 16 A |
---|---|
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -15-70 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez