Koppelcontactstop 3 P+ N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
ACCESSOIRES
LEGRAND
Koppelcontactstop 3 P+ N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Ref. 055667
EAN-nr.
3245060556679
Koppelcontactstop 3 P+ N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Productgroep : 47
45,17 €
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
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Grijs |
---|---|
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Breedte | 71 mm |
Hoogte | 87.5 mm |
Diepte | 138 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER