![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055637-LEGRAND-1000.jpg)
Contactstop 3 P + N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
ACCESSOIRES
LEGRAND
Contactstop 3 P + N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Ref. 055637
EAN-nr.
3245060556372
Contactstop 3 P + N + A 20A 400V IP44 IK08 grijs
Productgroep : 47
19,75 €
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
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Aansluittechniek | Schroefklem |
---|---|
Kleur | Grijs |
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Diepte | 122 mm |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER