-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Nom. foutstroom instelbaar
-
Nom. foutstroom instelbaar
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. foutstroom
-
Nom. isolatiespanning Ui
-
Max. vertragingstijd
-
Max. vertragingstijd
-
Max. vertragingstijd
-
Max. vertragingstijd
-
Vertragingstijd, instelbaar
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
-
Vertragingstijd, instelbaar
-
Montagewijze
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Type lekstroom
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Met vergrendelingsvoorziening
-
Frequentie
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Vervuilingsgraad
-
Vervuilingsgraad
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
High-immunity uitvoering
-
High-immunity uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Nom. spanning
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
Type verbinding
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aangesloten object
-
Aangesloten object
-
Platform voor het downloaden van applicaties
-
Lokalisering Pack1
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410659-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. blok 4P centrale Type F - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410658-LEGRAND.jpg)
Diff. blok 4P 125A teller Type F - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410637-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 4P 125A F 30ma 400V - 1.5mod/p - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410606-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 3P 125A F 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410577-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 2P 125A F 30mA 230/400V - 1.5mod/p - 4mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410657-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. blok 4P 63A teller Type F - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-410644-WEB-R.jpg)
Bda DX³ 4P 125A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410612-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 3P 125A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410584-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 2P 125a F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 4mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410624-LEGRAND.jpg)
Kdb DX³ 4P 125A AC 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410636-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 4P 63A F 30mA 400V - 1.5mod/p - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410560-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 4P 63A F-s 1000mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410486-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 3P 63A F 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410605-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 3P 63A F 30mA 400V - 1.5mod/p - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-410555-WEB-R.jpg)
Kdb DX³ 4P 63A F-s 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410643-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 4P 63A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410611-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 3P 63A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410493-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 3P 63A F-s 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410523-LEGRAND-1000.jpg)
Diff. blok DX³ 4P 1000mA 63A Type AC-S - 3 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410576-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 2P 63A F 30mA 230/400V - 1.5mod/p - 2mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410628-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 4P 125A AC 300mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410462-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 2P 63A F-sel. 1000mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410457-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 2P 63A F-sel. 300mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410583-LEGRAND-1000.jpg)
Kdb DX³ 2P 63A F regelbaar 300-1000mA - 1.5mod/p - 4mod
Exclusief BTW