-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant nominal
-
Courant de défaut nominal ajustable
-
Courant de défaut nominal ajustable
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Courant de défaut nominal
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Temps de retard max.
-
Temps de retard max.
-
Temps de retard max.
-
Temps de retard max.
-
Temps de retard ajustable
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
-
Temps de retard ajustable
-
Mode de pose
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Type de courant différentiel
-
Température ambiante en fonctionnement
-
Avec dispositif de verrouillage
-
Fréquence
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Degré de pollution
-
Degré de pollution
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Section de raccordement cable rigide
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Immunisé contre déclenchements intempestifs
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410659-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff 4P centrale Type F - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410658-LEGRAND.jpg)
Bloc diff 4P 125A compteur Type F - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410637-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 4P 125A F 30ma 400V - 1.5mod/p - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410606-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 125A F 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410577-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 2P 125A F 30mA 230/400V - 1.5mod/p - 4mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410657-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff 4P 63A compteur Type F - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-410644-WEB-R.jpg)
Bda DX³ 4P 125A F réglable 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410612-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 125A F réglable 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410584-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 2P 125a F réglable 300-1000mA - 1.5mod/p - 4mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410624-LEGRAND.jpg)
Bda DX³ 4P 125A AC 30mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410636-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 4P 63A F 30mA 400V - 1.5mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410560-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 4P 63A F-s 1000mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410486-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 63A F 30mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410605-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 63A F 30mA 400V - 1.5mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-410555-WEB-R.jpg)
Bda DX³ 4P 63A F-s 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410643-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 4P 63A F réglable 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410611-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 63A F réglable 300-1000mA - 1.5mod/p - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410493-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 3P 63A F-s 300mA 400V - 1mod/p - 3mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410523-LEGRAND-1000.jpg)
Bloc diff DX³ 4P 1000mA 63A Type AC-S - 3 modules
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410576-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 2P 63A F 30mA 230/400V - 1.5mod/p - 2mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410628-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 4P 125A AC 300mA 400V - 1.5mod/p - 6mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410462-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 2P 63A F-sél. 1000mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410457-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 2P 63A F-sél. 300mA 230/400V - 1mod/p - 2 mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/410583-LEGRAND-1000.jpg)
Bda DX³ 2P 63A F réglable 300-1000mA - 1.5mod/p - 4mod
Prix indicatif (hors TVA)