![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037388_pw_94952.jpg)
Koperen staaf 12x4mm - l.990mm Met getapte gaten M5 - 160A
DISTRIBUTION ACCESSORIES
LEGRAND
Koperen staaf 12x4mm - l.990mm Met getapte gaten M5 - 160A
Ref. 037389
EAN-nr.
3245060373894
Koperen staaf 12x4mm - l.990mm Met getapte gaten M5 - 160A
Productgroep : 21
44,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Nom. (meet)stroom In | 160 A |
---|---|
Uitvoering | Vlak/plat |
Lengte | 990 mm |
Breedte | 4 mm |
Hoogte | 12 mm |
---|---|
Flexibel | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Documentatie
10 documenten