Aller au contenu principal
Logo print

Barre cuivre 12x4mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 160 A

DISTRIBUTION ACCESSORIES LEGRAND

Barre cuivre 12x4mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 160 A

Réf. 037389 EAN. 3245060373894

Barre cuivre 12x4mm - l. 990mm A trous taraudés M5 - 160 A

1
Groupe produit : 21
44,58 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant assigné In 160 A
Modèle Plat
Longueur 990 mm
Largeur 4 mm
Hauteur 12 mm
Flexible Non
Type de traitement de la surface Non traité

Documentation

10 documents
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
Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails