FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. (meet)stroom In
-
Nom. (meet)stroom In
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Uitvoering als stroomrailadapter
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Uitvoering als inbouwapparaat
-
Flexibel
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Hoogte
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404602-WEB-R.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Ref. 404602
Frame houd.alu staaf d.975mm XL³4000 - h 2200mm
2 202,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404600-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Ref. 404600
Frame houd.alu staaf d.725mm XL³4000 - h 2200mm
2 120,00 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404606-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 404606
Koper staaf alu h1800mm 2000A
597,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404604-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3
Ref. 404604
Koper staaf alu h1800mm 1250A
452,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020856-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Ref. 020856
Vast steunkader H2200mm voor XL³ 4000 B975mm
215,60 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020855-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
XL3 4000
Ref. 020855
Vast steunkader H2200mm voor XL³ 4000 B725/975mm
211,70 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen