-
Courant assigné In
-
Courant assigné In
-
Adapté à la profondeur de boîtier
-
Matériau
-
Adapté à la largeur de boîtier
-
Finition adaptateur de barres collectrices
-
Adapté à la hauteur de construction du boîtier
-
Finition appareil encastré
-
Flexible
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Hauteur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-404602-WEB-R.jpg)
Chassis sup barre alu p975mm XL³4000 - h 2200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/404600-LEGRAND.jpg)
Chassis sup barre alu p725mm XL³4000 - h 2200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404606-LEGRAND-1000.jpg)
Barre alu cuivré h1800mm 2000A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/404604-LEGRAND-1000.jpg)
Barre alu cuivré h1800mm 1250A
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020856-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre plastrons fixe H2200mm pour XL³ 4000 L975mm avec gain
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/020855-LEGRAND.jpg)
Cadre plastrons fixe H2200mm pour XL³ 4000 L725/975mm sans
Prix indicatif (hors TVA)