KNX Mosaic temperatuursensor voor HVAC 2 modules
KNX
LEGRAND
KNX Mosaic temperatuursensor voor HVAC 2 modules
Ref. 067464
EAN-nr.
3414970795069
KNX Mosaic temperatuursensor voor HVAC 2 modules
Productgroep : B23
194,00 €
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
Breedte | 45 mm |
---|---|
Hoogte | 47 mm |
Diepte | 37 mm |
Bussysteem KNX | Ja |
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Met diefstal-/demontagebescherming | Nee |
Met verlichting | Ja |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Met signaaltoon | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Min. diepte van de inbouwdoos | 37 mm |
Breedte front | 45 mm |
Hoogte front | 47 mm |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
Gebruikers-instructie
1 document
Brochures
3 documenten
Firmware
Firmware
Firmware
SELECTEER