![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067464-WEB-R.jpg)
KNX Mosaic thermostat pour HVAC 2 modules
KNX
LEGRAND
KNX Mosaic thermostat pour HVAC 2 modules
Réf. 067464
EAN.
3414970795069
KNX Mosaic thermostat pour HVAC 2 modules
1
Groupe produit : B23
194,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 45 mm |
---|---|
Hauteur | 47 mm |
Profondeur | 37 mm |
Système de bus KNX | Oui |
Système de bus KNX-radio | Non |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Avec éclairage | Oui |
Matériau | Plastique |
---|---|
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Avec signal sonore | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 37 mm |
Largeur de l'avant | 45 mm |
Hauteur de l'avant | 47 mm |
Documentation
4 documents
Guide technique
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Brochures
3 documents
Firmware
Firmware
Firmware
Sélectionnez