KNX Glas 6 bediening transparant 3 modules
KNX
BTICINO
KNX Glas 6 bediening transparant 3 modules
Ref. HD4657M3KNX
EAN-nr.
8005543535431
KNX Glas 6 bediening transparant 3 modules
Productgroep : B23
234,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ondersteunt protocol voor KNX | Ja |
---|---|
Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
Bedrijfstemperatuur | -5-45 °C |
Breedte front | 126.5 mm |
Hoogte front | 95.5 mm |
Inbouwdiepte | 24.5 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK02 |
opslagtemperatuur | -25-30 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
3D Autocad
SELECTEER