Aller au contenu principal
Logo print

KNX Verre 6 commande transparent 3 module

KNX BTICINO

KNX Verre 6 commande transparent 3 module

Réf. HD4657M3KNX EAN. 8005543535431

KNX Verre 6 commande transparent 3 module

1
Groupe produit : B23
234,10 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Supporte le protocole KNX Oui
Indice de protection (IP), face avant IP20
Température de fonctionnement -5-45 °C
Largeur de l'avant 126.5 mm
Hauteur de l'avant 95.5 mm
Profondeur d'encastrement 24.5 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature de stockage -25-30 °C
Sans halogène Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
BT00884_b_EN.pdf pdf (1.1 Mo)
Fiche technique
LE08016AD.pdf pdf (0.35 Mo)
1 document
Autocad 3D
AG05912_A-ASS-1.stp ifc (10.03 Mo)
2 documents
Firmware
FW_LG-002638_2.zip zip (8.46 Mo)
Firmware
FW_BT-HC4657M3KNX.zip zip (0.09 Mo)