KNX - Bediening 4 knoppen. Axolute
KNX
BTICINO
KNX - Bediening 4 knoppen. Axolute
Ref. H4651KNX
EAN-nr.
8005543514306
KNX - Bediening 4 knoppen. Axolute
Productgroep : B23
135,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Ja |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Uitvoering | Overig |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
---|---|
Bedrijfsmodusschakelaar | Ja |
Vrije dierzone | Nee |
Trappenhuisbewaking | Nee |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Uitschakelvertraging zelflerend | Nee |
Optimale montagehoogte | 1.2 m |
Max. reikwijdte zijwaarts | 0 m |
Max. reikwijdte frontaal | 0 m |
Hoek reikwijdte verticaal | 0-0 ° |
Aantal kanalen | 4 |
Schakelvermogen | 0 W |
Min. nalooptijd | 0 s |
Max. nalooptijd | 0 min |
Documentatie
1 document
Technische fiche
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
KNX EIB-5/11084/13
(0.19 Mo)
SELECTEER