KNX - Commande 4 boutons. Axolute
KNX
BTICINO
KNX - Commande 4 boutons. Axolute
Réf. H4651KNX
EAN.
8005543514306
KNX - Commande 4 boutons. Axolute
1
Groupe produit : B23
135,00 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Modèle | Autre |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Commande auxiliaire possible | Non |
Protection au ras du mur | Non |
---|---|
Commutateur de sélection | Oui |
Spécial animaux | Non |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Non |
Luminosité de déclenchement ajustable | Non |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Retard à la coupure par auto-apprentissage | Non |
Hauteur de montage optimale | 1.2 m |
Largeur de portée max. | 0 m |
Longueur de portée max. | 0 m |
Angle de détection vertical | 0-0 ° |
Nombre de canaux | 4 |
Puissance de commutation | 0 W |
Durée de marche min. | 0 s |
Durée de marche max. | 0 min |
Documentation
Sélectionnez