Klokzaag diameter 65 mm voor DCL doos ref. 893 47
BATIBOX
LEGRAND
Klokzaag diameter 65 mm voor DCL doos ref. 893 47
Ref. 089350
EAN-nr.
3245060893507
Klokzaag diameter 65 mm voor DCL doos ref. 893 47
Productgroep : 66
103,20 €
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
Diameter | 54 mm |
---|---|
Snijdiepte | 51 mm |
Diameter centreerboor | 6.35 mm |
Randverzinker | Nee |
Geschikt voor gipskarton | Ja |
Geschikt voor hout | Ja |
Geschikt voor kunststof | Ja |
Geschikt voor glasvezel | Ja |
Geschikt voor aluminium | Nee |
---|---|
Geschikt voor messing | Nee |
Geschikt voor RVS | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Nee |
Geschikt voor non-ferrometaal | Nee |
Geschikt voor staal | Nee |
Opnamesysteem | Overig |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER