Batibox doos voor wandlicht diepte 40
BATIBOX
LEGRAND
Batibox doos voor wandlicht diepte 40
Ref. 089304
EAN-nr.
3245060893040
Batibox doos voor wandlicht diepte 40
Productgroep : 66
10,58 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Holle wand |
---|---|
Vorm | Rond |
Bouwvorm | Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant) |
Uitvoering | Enkel |
Voorzien van draaibare ring | Nee |
Koppelbaar | Nee |
Uitgerust met | Klem |
Diameter | 54 mm |
Diepte | 40-40 mm |
Inwendige diepte | 40 mm |
Voor aantal inbouwsokkels | 0 |
Met schroeven | Ja |
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening | Ja |
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan | Nee |
Behuizingsdoorvoer via buismanchet | Ja |
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan | Nee |
Voor buisdiameter | 16/20 mm |
Buisvergrendeling | Nee |
Buisvergrendeling optioneel | Nee |
Achterinvoer | Nee |
Aantal invoeren | 2 |
Aantal meegeleverde tuiten | 0 |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Geel |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Uitvoering deksel | Deksel met haak en klem |
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Geschroefd |
Verzegelbaar | Nee |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Winddicht | Nee |
Max. aderdoorsnede | 1.5 mm² |
Aantal polen klem | 3 |
Klem met vaste positie | Ja |
Armatuurhaakbevestiging | Nee |
Spruit | Geen |
Speciale toepassing | Geen |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER