Klimaatregel. verti.3850/2870W 230V - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Klimaatregel. verti.3850/2870W 230V - RAL 7035
Ref. 035353
EAN-nr.
3245060353537
Klimaatregel. verti.3850/2870W 230V - RAL 7035
Productgroep : 85
9 764,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Gewicht gas | 1050 g |
---|---|
Uitvoering | Lucht/lucht |
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Met temperatuurregeling | Ja |
Functie master/slave | Nee |
Met verwarmingsfunctie | Nee |
---|---|
Totaal koelvermogen volgens EN 14511 bij 35/35 °C | 3850 W |
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 1270 mm |
Diepte | 336 mm |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER