![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035351_pw_237271.jpg)
Climatiseur vertic. 3850/2870W 230V - RAL 7035
ALTIS
LEGRAND
Climatiseur vertic. 3850/2870W 230V - RAL 7035
Réf. 035353
EAN.
3245060353537
Climatiseur vertic. 3850/2870W 230V - RAL 7035
1
Groupe produit : 85
9 764,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Poids du gaz (g) | 1050 g |
---|---|
Modèle | Air/air |
Tension de fonctionnement CA 50 Hz | 230-230 V |
Type de tension | AC |
Avec régulation de la température | Oui |
Fonction maître/esclave | Non |
Avec fonction de chauffage | Non |
---|---|
Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 | 3850 W |
Largeur | 500 mm |
Hauteur | 1270 mm |
Profondeur | 336 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
6 documents