Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Klemmensteun - 4 klemmen 4 mm² aftakdozen Plexo 80 x 80 mm

PLEXO3 LEGRAND

Klemmensteun - 4 klemmen 4 mm² aftakdozen Plexo 80 x 80 mm

Ref. 031210 EAN-nr. 3245060312107

Klemmensteun - 4 klemmen 4 mm² aftakdozen Plexo 80 x 80 mm

Productgroep : 06
4,99 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Explosiegeteste uitvoering Ex-e Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 4-4 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads met adereindhuls 2.5-2.5 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 4-4 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 4-4 mm²
Nom. (meet)stroom In 40 A
Nom. (meet)spanning 230 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Schroefaansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Schroefaansluiting
Aantal polen 1
Aantal klemposities per pool 1
Montagewijze Overig
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 Overig
Breedte 55.4 mm
Hoogte 15.5 mm
Diepte 18.5 mm
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Kleur Grijs
Transparant Nee