![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/CM-350569-WEB-L.jpg)
Klemkoppeling CE25 ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
Klemkoppeling CE25 ZnMg
Ref. CM350569
EAN-nr.
3599079917519
Klemkoppeling CE25 ZnMg
Productgroep : V11
1,72 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
50 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Draadmaat (metrisch) | 6 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 3.9-5.9 mm |
Boringsdiameter | 7 mm |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
6 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
PEP
PEP
PEP
SELECTEER