Contre iclisse CE25 ZnMg
CABLOFIL
LEGRAND
Contre iclisse CE25 ZnMg
Réf. CM350569
EAN.
3599079917519
Contre iclisse CE25 ZnMg
Groupe produit : V11
1,72 €
/
pièce
Unité d'emballage
50 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Continu |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Taille de filetage (métrique) | 6 |
---|---|
Adapté à l'épaisseur de bride | 3.9-5.9 mm |
Diamètre d'alésage | 7 mm |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
PEP
PEP
PEP
Sélectionnez