Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title

Kit Linea 3000 zwart RAL9005 en Classe 300 EOS binnenpost

CLASSE300 BTICINO

Kit Linea 3000 zwart RAL9005 en Classe 300 EOS binnenpost

Ref. 363915 EAN-nr. 8005543678947

Kit Linea 3000 zwart RAL9005 en Classe 300 EOS binnenpost

Productgroep : B02
919,40 € / stuk Verpakkingseenheid 25 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Met video Ja
Aantal binnenposten 1
Aantal buitenposten 1
Aantal beltoetsen 2
Installatietechniek Bussysteem
Montagewijze binnenpost Opbouw (stucwerk)
Kleur binnenpost Wit
Montagewijze buitenpost Opbouw (stucwerk)
Materiaal buitenpost Aluminium
Kleur buitenpost Zwart
Beeldsysteem PAL
Eigenschap beeldsysteem Kleur
Afluisterbeveiligd Nee
Koppelbaar met smartphone Ja
Interne communicatie Ja
Handsfree Ja
Met dag/nacht functie Ja
Openingshoek camera 110 °
Met geheugen functie Ja
Beeldschermdiagonaal 127 mm
Beeldschermdiagonaal (inch) 5 inch
Handmatig richtbare camera Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Hoorapparaat-compatibel Nee
Compatible met Apple HomeKit Ja
Compatible met Google Assistant Ja
Compatible met Amazon Alexa Ja
Met IFTTT ondersteuning Ja
Breedte 130 mm
Hoogte 230 mm
Diepte 40 mm
Slagvastheid IK07
Beschermingsgraad (IP) IP54
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC/DC
Nom. spanning 20-27 V
Nom. stroom 0.04-1 A
Frequentie 50-60 Hz
Geluidsniveau 80 dB
Verbruik in de wachtstand 215 mA
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 0.28-2.5 mm²
USB aansluiting Ja
Met glijschaal/regenschaal Ja
Met signaallamp Ja
Montagewijze Opbouw/inbouw (stucwerk)
bedieningswijze Wireless
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Toevoeging van extra toestellen Ja
Volumeregeling Ja
Adresseerbaar Ja
Deur met Mobiele applicatie Ja
Aantal beltonen 6
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Ja
Resolutie 1280 x 720
Instelling van de helderheid van het scherm Ja
Instelling van het contrast van het scherm Ja
Functie voor opslag van de bezoekers Ja
type camera Fixed
Zichthoek 110 °
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel 200 m
Type communicatiegraad Overig
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Wifi network , SCS
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Met spraakbesturing Ja
Programmeerbaar Nee
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Nee
Compatibele spraakassistenten Amazon Alexa
Naam van de applicatie Home + Security , Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Door entry systems
Sturingswijze Smartphone apps
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE12551AB.pdf pdf (16.85 Mo)
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten