![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001308-LEGRAND-1000.jpg)
Kast - 1 rij - 8 + 1 modules Mini Ekinoxe - 180x190x83mm
EKINOXE
LEGRAND
Kast - 1 rij - 8 + 1 modules Mini Ekinoxe - 180x190x83mm
Ref. 001308
EAN-nr.
3245060013080
Kast - 1 rij - 8 + 1 modules Mini Ekinoxe - 180x190x83mm
Productgroep : 21
34,23 €
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
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 1 |
Breedte in module-eenheden | 9 |
Soort afdekking | Deksel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Nee |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Nee |
Type sluiting | Overig |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 79 mm |
Inbouwhoogte | 176 mm |
Inbouwbreedte | 186 mm |
Inwendige diepte | 47.5 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Nee |
Met DIN-rail | Ja |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Hoogte | 180 mm |
Breedte | 190 mm |
Diepte | 83 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 9 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER