Witte deur voor kast Mini Ekinoxe - 8 + 1 modules
EKINOXE
LEGRAND
Witte deur voor kast Mini Ekinoxe - 8 + 1 modules
Ref. 001328
EAN-nr.
3245060013288
Witte deur voor kast Mini Ekinoxe - 8 + 1 modules
Productgroep : 21
27,99 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Beschermdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 187 mm |
Hoogte | 178 mm |
Diepte | 27 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Overig |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER