FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Kabelvoorziening
-
Materiaal behuizing
-
Met thermische beveiliging
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Aantal CEE-contactdozen
-
Kabellengte
-
Kabellengte
-
Aantal aders
-
Beveiliging
-
Draagframe
-
Automatische kabeloprol
-
Beschermingsgraad (IP)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 050757
Prof. kabelhaspel 4 x 2 P + A 10/16A 250V IP44 3G1,5 - 50m
322,90 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 050758
Prof. kabelhaspel 4 x 2 P + A 10/16A 250V IP44 3x2,5 - 25m
313,10 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
ACCESSOIRES
Ref. 050756
Prof. kabelhaspel 4 x 2 P + A 10/16A 250V IP44 3G1,5 - 25m
213,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen