Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Section de conducteur
-
Section de conducteur
-
Garnissage de câble
-
Matériau du boîtier/corps
-
Avec protection thermique contre la surcharge
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises CEE
-
Longueur du câble
-
Longueur du câble
-
Nombre de conducteurs
-
Protection
-
Avec cadre porteur
-
Enroulement de câbles automatique
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/050757-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050757
Enrouleur prof. 4x(2P+T) 10/16A 250V IP44 - 50m - 3x1,5
322,90 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/050758-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050758
Enrouleur prof. 4x(2P+T) 10/16A 250V IP44 - 25m - 3x2,5
313,10 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/050756-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRES
Réf. 050756
Enrouleur prof. 4x(2P+T) 10/16A 250V IP44 - 25m - 3x1,5
213,40 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.