Kabelgootafdichting DLP design 35x80/35x105/50x80/50x105 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
Kabelgootafdichting DLP design 35x80/35x105/50x80/50x105 mm
Ref. 010691
EAN-nr.
3245060106911
Kabelgootafdichting DLP design 35x80/35x105/50x80/50x105 mm
Productgroep : 23
1,42 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 80 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 35 mm |
Breedte deksel | 65 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
10 documenten