![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010692-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelgootafdichting - wit voor DLP design kabelgoten
DLP DESIGN
LEGRAND
Kabelgootafdichting - wit voor DLP design kabelgoten
Ref. 010692
EAN-nr.
3245060106928
Kabelgootafdichting - wit voor DLP design kabelgoten
Productgroep : 23
2,86 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 195 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 50 mm |
Breedte deksel | 180 mm |
Uitvoering | Afdekstrip romp wandgoot + deksel |
Vorm | Symmetrisch |
Bevestigingswijze | Zelfklevend |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Acrylnitril butadien styrol (ABS) |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
8 documenten