![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-031902-WEB-R.jpg)
Kabelband met steunstuk Poly. - gebr.buiten - zwart
CLIPSOTUBES
LEGRAND
Kabelband met steunstuk Poly. - gebr.buiten - zwart
Ref. 031902
EAN-nr.
3245060319021
Kabelband met steunstuk Poly. - gebr.buiten - zwart
Productgroep : 06
0,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 8 mm |
---|---|
Bandlengte | 180 mm |
Banddikte | 1.2 mm |
Minimale treksterkte | 220 N |
Bedrijfstemperatuur | -25-60 °C |
Montagetemperatuur | 0-40 °C |
Uitvoering | Binnenvertand |
Bandsluiting | Kunststoflipje/-nok |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyamide (PA) |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
Transparant | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Plug |
UL-toelating | Nee |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER