Schroefpluggen - zwart voor Colson voetstukjes
COLSON
LEGRAND
Schroefpluggen - zwart voor Colson voetstukjes
Ref. 031957
EAN-nr.
3245060319571
Schroefpluggen - zwart voor Colson voetstukjes
Productgroep : 07
0,34 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Overig |
---|---|
Boorgatdiameter | 8 mm |
Met schroef | Ja |
Geschikt voor schroefdiameter | 6.6-6.6 mm |
Geschikt voor houtdraadbout | Nee |
Geschikt voor bevestiging met kabelbundelband | Nee |
---|---|
Boorgatdiepte | 29.3 mm |
Lengte | 37 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
10 documenten