![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/142864-LEGRAND.jpg)
Isolatietransf. beperkte verl. drief.125kVA 400Vprim.-400Vse
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Isolatietransf. beperkte verl. drief.125kVA 400Vprim.-400Vse
Ref. 142864
EAN-nr.
3414970545053
Isolatietransf. beperkte verl. drief.125kVA 400Vprim.-400Vse
Productgroep : 20
20 704,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitgevoerd als veiligheidstrafo | Nee |
---|---|
Uitgevoerd als scheidingstrafo | Ja |
Uitgevoerd als spaartransformator | Nee |
Primaire spanning 1 | 400-400 V |
Secundaire spanning 1 | 400-400 V |
Type schakeling | DY |
Meetvermogen | 125000 VA |
Isolatiemateriaal-klasse conform IEC 85 | H |
Kortsluitvast | Nee |
Relatieve kortsluitspanning Uk | 3.1 % |
---|---|
Breedte | 820 mm |
Hoogte | 940 mm |
Diepte | 880 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Slagvastheid | IK08 |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER