![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/142864-LEGRAND.jpg)
Transfo isol.faible perte trip 125 kVA 400V prim.-400V sec.
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Transfo isol.faible perte trip 125 kVA 400V prim.-400V sec.
Réf. 142864
EAN.
3414970545053
Transfo isol.faible perte trip 125 kVA 400V prim.-400V sec.
1
Groupe produit : 20
20 704,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Construit comme un transformateur de sécurité | Non |
---|---|
Construit comme un transformateur d'isolement | Oui |
Construit comme un auto-transformateur | Non |
Tension primaire 1 | 400-400 V |
Tension secondaire 1 | 400-400 V |
Type de commutation | DY |
Puissance nominale | 125000 VA |
Classe de matériau isolant selon IEC 85 | H |
Protégé contre les courts-circuits | Non |
Tension de court-circuit relative uk | 3.1 % |
---|---|
Largeur | 820 mm |
Hauteur | 940 mm |
Profondeur | 880 mm |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez