![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004689-LEGRAND.jpg)
Interface Ethernet 2 modules
EMS CX3
LEGRAND
Interface Ethernet 2 modules
Ref. 004689
EAN-nr.
3245060046897
Interface Ethernet 2 modules
Productgroep : 21
1 192,00 €
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
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Interface telecommunicatie |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 3 |
Aantal kanalen | 1 |
Max. aantal toestellen per kanaal | 32 |
Demontagebeveiliging | Nee |
Met LED indicatie | Ja |
---|---|
Geschikt voor updates | Ja |
Bedrijfsspanning | 230-230 V |
Spanningstype | AC |
Opgenomen vermogen | 2.94 W |
Protocol | TCP/IP |
Providerafhankelijk | Nee |
Visualisering | Ja |
Web-Server | Ja |
Radio-interface | Nee |
IR-interface | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
10 documenten