Interface Ethernet 2 modules
EMS CX3
LEGRAND
Interface Ethernet 2 modules
Réf. 004689
EAN.
3245060046897
Interface Ethernet 2 modules
1
Groupe produit : 21
1 192,00 €
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
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Interface télécommunication |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 3 |
Nombre de canaux | 1 |
Nombre d'appareils max. par canal | 32 |
Protection contre le démontage | Non |
Avec affichage LED | Oui |
---|---|
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 230-230 V |
Type de tension | AC |
Consommation d'énergie | 2.94 W |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Oui |
Serveur Web | Oui |
Interface radio | Non |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Mode d'emploi
10 documents