![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088069-WEB-R.jpg)
IP66 boite d'encastrement dans le béton
VAN GEEL IP66
LEGRAND
IP66 boite d'encastrement dans le béton
Réf. 088069
EAN.
3414970341433
IP66 boite d'encastrement dans le béton
1
Groupe produit : 89
44,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension nominale | 25 mm |
---|---|
Hauteur min. de la chape de béton | 65 mm |
Plage de nivellement | 65-97 mm |
Adapté à un canal noyé recouvert d'une chape | Oui |
Adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol | Non |
Hauteur de canal | 16-25 mm |
Largeur de canal | 16-25 mm |
Ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol | Non |
---|---|
Ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement | Rond |
Nombre d'appareils encastrables | 2 |
Matériau de la paroi latérale | Plastique |
Possibilité d'intégration de joints | Non |
Possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure | Oui |
Plancher | Non |
Documentation
5 documents
Mode d'emploi
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez