![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/088073-LEGRAND-1000.jpg)
Instortdoos (H50 -70mm) IK-3 Verticaal
MOSAIC
LEGRAND
Instortdoos (H50 -70mm) IK-3 Verticaal
Ref. 088073
EAN-nr.
3414970330345
Instortdoos (H50 -70mm) IK-3 Verticaal
Productgroep : 89
163,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 346 mm |
---|---|
Hoogte | 70.3 mm |
Diepte | 346 mm |
Nom. grootte | 346 mm |
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten | Nee |
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten) | Ja |
Min. vloerdikte | 50 mm |
Hoogte kanaal | 25-25 mm |
Kanaalbreedte | 150-225 mm |
---|---|
Inbouwopening voor vloerzuil | Nee |
Nivelleerbereik | 50-70 mm |
Geschikt voor plaatsen afdichting | Nee |
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel | Ja |
Bodemplaat | Nee |
Inbouwopening voor inbouwunit | Vierkant |
Materiaal zijwand | Staal |
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER