![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088070-WEB-R.jpg)
Dekselset 16 modules verticaal IK-3
MOSAIC
LEGRAND
Dekselset 16 modules verticaal IK-3
Ref. 088070
EAN-nr.
3414970330291
Dekselset 16 modules verticaal IK-3
Productgroep : 89
145,60 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering deksel | Vierkant |
---|---|
Aantal apparaatbekers | 1 |
Materiaal behuizing | Overig |
Met sparing vloerbedekking | Ja |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 3 mm |
Beschermkader vloerbedekking | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7031 |
Geschikt voor vloergoot | Ja |
Geschikt voor holle vloer | Nee |
---|---|
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Geschikt voor natte reiniging | Nee |
Uitwendige breedte | 283 mm |
Uitwendige lengte | 283 mm |
Lengte inbouwmaat | 261 mm |
Breedte inbouwmaat | 261 mm |
Min. inbouwdiepte | 50 mm |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
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
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
SELECTEER