-
Uitvoering deksel
-
Soort afdekking
-
Materiaal behuizing
-
Type deur
-
Transparant deksel/deur
-
Met slot
-
Oppervlaktebescherming
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Inwendige diepte
-
Inwendige diepte
-
Plaatdikte kast
-
Plaatdikte deur/deksel
-
Aantal uitsparingen voor flensplaten
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Functiebehoud
-
Geschikt voor buitengebruik
-
Geschikt voor bliksembeveiliging
-
Beschermingsklasse
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035656-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 200 x 400 x 120 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035655-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 300 x 300 x 120 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035653-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 200 x 200 x 120 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035651-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 150 x 150 x 120 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035652-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 200 x 200 x 80 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/035650-LEGRAND-1000.jpg)
Kastje Inox 304 L - IP66 IK10 150 x 150 x 80 mm
Exclusief BTW