-
Finition du couvercle
-
Type de couverture
-
Matériau du boîtier/corps
-
Type de porte
-
Couvercle/porte transparent(e)
-
Avec serrure
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Avec cadre/support de montage
-
Profondeur intérieure
-
Profondeur intérieure
-
Epaisseur de matériau du boîtier
-
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
-
Possibilité de montage en saillie
-
Maintien de fonction
-
Convient pour utilisation à l’extérieur
-
Adapté à un parafoudre
-
Classe de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
Boîtier inox 304 L 200x400x120 IP 66 - IK 10 - rectangulaire
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 300x300x120 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 200x200x120 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 150x150x120 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 200x200x80 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)
Boîtier inox 304 L 150x150x80 IP 66 - IK 10 - vers. carrée
Prix indicatif (hors TVA)