Incara Vertebra -4 compartim.- lengte 0.8m - zwart
INCARA VERTEBRA
LEGRAND
Incara Vertebra -4 compartim.- lengte 0.8m - zwart
Ref. 654991
EAN-nr.
3414971972834
Incara Vertebra -4 compartim.- lengte 0.8m - zwart
Productgroep : 90
83,31 €
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
Hoogte | 54 mm |
---|---|
Breedte | 54 mm |
Lengte | 800 mm |
Nuttige doorsnede | 1720 mm² |
Kleinste buigradius horizontaal | 80 mm |
Kleinste buigradius verticaal | 80 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
---|---|
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer | 9017 |
Aantal vaste scheidingswanden | 4 |
Bevestigingswijze | Overig |
Slagvastheid | IK07 |
Documentatie
5 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER