![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654991-WEB-R.jpg)
Incara Vertebra -4 compartim.- longueur 0.8m finition noir
INCARA VERTEBRA
LEGRAND
Incara Vertebra -4 compartim.- longueur 0.8m finition noir
Réf. 654991
EAN.
3414971972834
Incara Vertebra -4 compartim.- longueur 0.8m finition noir
3
Groupe produit : 90
83,31 €
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
Hauteur | 54 mm |
---|---|
Largeur | 54 mm |
Longueur | 800 mm |
Section transversale utile | 1720 mm² |
Plus petit rayon de courbure, horizontal | 80 mm |
Plus petit rayon de courbure, vertical | 80 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 9017 |
Nombre de cloisons fixes | 4 |
Type de fixation | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Sélectionnez