FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Opklapbaar
-
Materiaal
-
Uittrekbaar
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Vorm
-
Lengte
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Uitvoering
-
Glansgraad
-
Met ingebouwde USB voeding
-
Met ingebouwde USB voeding
-
Aantal contactdozen Franse Norm Type E
-
Aantal contactdozen Franse Norm Type E
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F
-
Netontstoringsfilter
-
Overspanningsbeveiliging
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig
-
Aantal USB aansluitingen
-
Aantal USB aansluitingen
-
Aantal audio aansluitingen
-
Aantal CAT 5E aansluitingen
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Aantal CAT 6A aansluitingen
-
Aantal lege moduleplaatsen
-
Aantal installatieautomaten
-
Diameter
-
Met aan/uitschakelaar
-
Breedte
-
Hoogte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654882-WEB-R.jpg)
LEGRAND
INCARA LINKON
Ref. 654882
Incara Link'On zwart- 4x2P+A- 2 USB + Wieland connector
268,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654881-WEB-R.jpg)
LEGRAND
INCARA LINKON
Ref. 654881
Incara Link'On zwart- 4x2P+A- 2 USB +HDMI kabel + Wieland
268,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654883-WEB-R.jpg)
LEGRAND
INCARA LINKON
Ref. 654883
Incara Link'On - uitbreiding zwart - 4x2P+A +2 USB+ Wieland
227,80 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654880-WEB-R.jpg)
LEGRAND
INCARA LINKON
Ref. 654880
Incara Link'On - zwart - 6x2P+A + snoer 2.5m + stekker
196,40 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen