Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Tension nominale
-
Relevable
-
Matériau
-
Extensible
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Forme
-
Longueur
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Modèle
-
Degré de brillance
-
Avec alimentation USB incorporée
-
Avec alimentation USB incorporée
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Protection contre les surtensions
-
Nombre de raccordements HDMI
-
Nombre de raccordements HDMI
-
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles
-
Nombre de raccordements USB
-
Nombre de raccordements USB
-
Nombre de raccordements Audio
-
Nombre de raccordements CAT 5E
-
Nombre de raccordements CAT 6
-
Nombre de raccordements CAT 6A
-
Nombre d'emplacements pour modules vides
-
Nombre de disjoncteurs
-
Diamètre
-
Avec dispositif on/off
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654882-WEB-R.jpg)
LEGRAND
INCARA LINKON
Réf. 654882
Incara Link'On noir- 4 priseFB 2 USB + cordon conn. Wieland
268,40 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654881-WEB-R.jpg)
LEGRAND
INCARA LINKON
Réf. 654881
Incara Link'On noir- 4 priseFB 2 USB +cord HDMI + Wieland
268,40 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654883-WEB-R.jpg)
LEGRAND
INCARA LINKON
Réf. 654883
Incara Link'On -noir-extension 4 prises FB+ 2 USB+ Wieland
227,80 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-654880-WEB-R.jpg)
LEGRAND
INCARA LINKON
Réf. 654880
Incara Link'On - noir - 6 prises FB+cordon 2.5m +fiche
196,40 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.