-
Nom. spanning
-
Opklapbaar
-
Aansluitwijze bouwdeel
-
Uittrekbaar
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Kwaliteitsklasse
-
Nastelbaar
-
Geschikt voor flensdikte
-
Vorm
-
Vorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Scharnierend
-
Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)
-
Uitvoering
-
Met ingebouwde USB voeding
-
Glansgraad
-
Glansgraad
-
Met ingebouwde USB voeding
-
Glansgraad
-
Oppervlaktebescherming
-
Aantal contactdozen Franse Norm Type E
-
Aantal contactdozen Franse Norm Type E
-
Aantal contactdozen Franse Norm Type E
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
-
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
-
Aantal wandcontactdozen Italiaanse standaard type P40 L/F
-
Netontstoringsfilter
-
Overspanningsbeveiliging
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig
-
Aantal USB aansluitingen
-
Aantal USB aansluitingen
-
Aantal audio aansluitingen
-
Aantal CAT 5E aansluitingen
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Aantal CAT 6A aansluitingen
-
Aantal lege moduleplaatsen
-
Aantal installatieautomaten
-
Diameter
-
Met aan/uitschakelaar
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
Nom. stroom
-
Verbruik in de wachtstand
-
Verbruik in de wachtstand
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Voorbedraad
-
Voorbedraad
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Incara Electr'On - wit - 2 mechanis. 1x2P+A 1 USB A+C
Exclusief BTW
Incara Electr'On - zwart - 2 mechanis. 1x2P+A 1 USB A+C
Exclusief BTW
Incara Electr'On - wit - kit - 1 USB A+C 15W + snoer 2.5m
Exclusief BTW
Incara Electr'On - zwart-kit - 1 USB A+C 15W + snoer 2.5m
Exclusief BTW
Incara Electr'On - wit - 2 mechanis. 2x2P+A +snoer 2.5m
Exclusief BTW
Incara Electr'On - zwart - 2 mechanis. 2x2P+A +snoer 2.5m
Exclusief BTW
Incara Electr'On - afwerking echt hout - 2 mechanismen
Exclusief BTW
Incara Electr'On - wit - 1 mechanis. 1x2P+A +snoer 2.5m
Exclusief BTW
Incara Electr'On - zwart - 1 mechanis. 1x2P+A +snoer 2.5m
Exclusief BTW
Incara Electr'On - afwerking echt hout - 1 mechanisme
Exclusief BTW
Incara Electr'On - afwerking beton - 2 mechanismen
Exclusief BTW
Incara Electr'On - afwerking beton - 1 mechanisme
Exclusief BTW
Incara Electr'On - montagebeugel (bevestiging)
Exclusief BTW
Incara Electr'On - afwerking wit - 2 mechanismen
Exclusief BTW
Incara Electr'On - afwerking zwart - 2 mechanismen
Exclusief BTW
Incara Electr'On - afwerking wit - 1 mechanisme
Exclusief BTW
Incara Electr'On - afwerking zwart - 1 mechanisme
Exclusief BTW