-
Tension nominale
-
Relevable
-
Type de raccordement/élément de construction
-
Extensible
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Qualité du matériau
-
Charnière ajustable
-
Adapté à l'épaisseur de bride
-
Forme
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
A charnière
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Modèle
-
Avec alimentation USB incorporée
-
Degré de brillance
-
Degré de brillance
-
Avec alimentation USB incorporée
-
Degré de brillance
-
Type de traitement de la surface
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Nombre de prises norme française (type E)
-
Type de fixation
-
Nombre de prises standard Suisse Type 13
-
Nombre de prises standard Suisse Type 15
-
Nombre de prises standard Suisse Type 23
-
Nombre de prises standard Suisse Type 25
-
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F
-
Filtre anti-parasite réseau
-
Protection contre les surtensions
-
Nombre de raccordements HDMI
-
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles
-
Nombre de raccordements USB
-
Nombre de raccordements USB
-
Nombre de raccordements Audio
-
Nombre de raccordements CAT 5E
-
Nombre de raccordements CAT 6
-
Nombre de raccordements CAT 6A
-
Nombre d'emplacements pour modules vides
-
Nombre de disjoncteurs
-
Diamètre
-
Avec dispositif on/off
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Courant d'alimentation
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654902-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - blanc - 2 postes-1 prise FB +1 USB A+C
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654903-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - noir - 2 postes-1 prise FB +1 USB A+C
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-654922-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On -blanc -kit - 1 USB A+C 15W + cordon 2.5m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-654923-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - noir- kit - 1 USB A+C 15W + cordon 2.5m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654904-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - blanc - 2 postes -2 prises FB +cordon
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654905-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - noir - 2 postes -2 prises FB +cordon
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654935-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - finition - bois - 2 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654900-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - blanc - 1 poste -1 prise FB + cordon
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654901-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - noir - 1 poste -1 prise FB + cordon
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654931-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - finition - bois - 1 poste
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654934-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - finition - béton - 2 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654930-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - finition - béton - 1 poste
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654938-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - support de fixation
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654936-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - finition - blanc - 2 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654937-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - finition - noir - 2 postes
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654932-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - finition - blanc - 1 poste
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-654933-WEB-R.jpg)
Incara Electr'On - finition - noir - 1 poste
Prix indicatif (hors TVA)